Module rapporté de commande radio eNet symboles de flèche

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5494 01
5494 01
114,61 EUR
EAN 4010337104667
UV 1/5
SP 42
blanc brillant
Réf. 5494 03
5494 03
114,61 EUR
EAN 4010337104650
UV 1/5
SP 42
blanc satiné
Réf. 5494 27
5494 27
114,61 EUR
EAN 4010337104643
UV 1/5
SP 42
anthracite
Réf. 5494 28
5494 28
117,49 EUR
EAN 4010337104636
UV 1/5
SP 42
teinte alu
Réf. 5494 26
5494 26
120,95 EUR
EAN 4010337104629
UV 1/5
SP 42
noir mat
Réf. 5494 005
5494 005
120,95 EUR
EAN 4010337104605
UV 1/5
SP 42
gris mat
Réf. 5494 015
5494 015
120,95 EUR
EAN 4010337104599
UV 1/5
SP 42
acier inoxydable
Réf. 5494 600
5494 600
128,42 EUR
EAN 4010337104612
UV 1/5
SP 42
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
  • Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils du System 3000.
  • Commande manuelle, radio et temporisée, par exemple de store, de volets roulants, d’auvents, d’éclairage ou de ventilateurs.
  • Émetteur pour transmission radio d’instructions de commutation, de variation et de commande des stores.
  • Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.
  • Message de confirmation d’état à l’émetteur radio.
  • Affichage d'état par LED.
  • Évaluation des entrées de poste secondaire.

Fonctions en combinaison avec le module de store :

  • Positionnement d’écrans via appel d’ambiance.
  • Position pour protection contre le soleil et crépuscule.
  • Durée de marche et position de ventilation de l’écran mémorisables.

Fonctions en combinaison avec le module de lumière :

  • exploitation d’ambiances possible.
  • La luminosité d’allumage peut être mémorisée de façon permanente en cas de combinaison avec un module variateur.

Fonctions en combinaison avec poste secondaire 3 fils :

  • Émetteur eNet alimenté en électricité.
  • Commande de l'éclairage.
  • Commande de l'ombrage.

Réglable avec serveur eNet à partir de la version 2.3 (selon l’usage) :

  • Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM).
  • Désactivation de l’évaluation des postes secondaires.
  • Verrouillages de commande.
  • Temps de commutation réglable pour stores, volets roulants et auvents.
  • Sens de marche inversible.
  • Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le verrouillage accidentel et alarme de vent.
  • Luminosité maximale, luminosité minimale et vitesse de variation réglables.
  • Fonction de la LED d'état réglable comme LED d'état / affichage d’actionnement.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Allumage/extinction permanents.
  • Fonction hôtel.
  • Régulation d'éclairage.
  • Fonction répétiteur.
  • Mise à jour du logiciel d'appareil.

Technical data

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Fréquence radio:
de 868,0 à 868,6 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Indications

  • En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer.
  • L'homologation radiofréquence est valable pour les états de l'UE et de l'EFTA.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module rapporté de commande radiofréquence Memory, Module rapporté de commande radiofréquence
Modes d'emploi

Mode d'emploi

Réf. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..

PDF, 475 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 282 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements