Capteur d’énergie radio eNet 1x Mini

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5471 00
5471 00
98,32 EUR
EAN 4010337774365
UV 1/5
SP 42
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
  • Les capteurs d’énergie radio eNet permettent la transmission radio de valeurs de tension, de courant et d’énergie au serveur eNet.
  • Saisie du courant et de la tension du consommateur raccordé.
  • Calcul de la puissance active, de la puissance réactive, de la puissance apparente et de l'énergie électrique active.
  • Envoi commandé par événement ou en fonction du temps de télégrammes de valeurs de mesure au serveur eNet.
  • Synchronisation de l’heure avec le serveur eNet.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Plage de mesure
Electricité:
0 mA à 16 A
Puissance électrique:
0 à 3680 W
Consommation d'énergie:
0 à 99999 kWh

Fréquence radio:
868,3 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Courant de charge nominal:
16 A

section de raccordement:
4 mm² max.

Indications

  • Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.

Dimensions en mm

Ø 53 H 23

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Capteur d'énergie radio simple Mini
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5471 00

PDF, 890 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements