module rapporté de commande System 3000 BT symboles de flèche
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5382 01
5382 01
129,11 EUR
EAN 4010337122524
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 5382 03
5382 03
129,11 EUR
EAN 4010337122531
UV 1/5
SP 02
blanc satiné
Réf. 5382 27
5382 27
129,11 EUR
EAN 4010337122593
UV 1/5
SP 02
anthracite
Réf. 5382 28
5382 28
132,02 EUR
EAN 4010337122609
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 5382 26
5382 26
136,55 EUR
EAN 4010337122579
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 5382 005
5382 005
136,55 EUR
EAN 4010337122616
UV 1/5
SP 02
gris mat
Réf. 5382 015
5382 015
136,55 EUR
EAN 4010337122623
UV 1/5
SP 02
acier inoxydable
Réf. 5382 600
5382 600
144,83 EUR
EAN 4010337122630
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Voir liste pour

mod.rapp.com. S3000 BT

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Fonctionnement avec module de commande de store du System 3000.
  • Commande des stores, des volets roulants et des auvents.
  • Il est possible de mémoriser une position intermédiaire personnalisée avec le module de commande de store.
  • Utilisable également pour les applications d'éclairage.
  • Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000.
  • Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

Fonctions sur le module rapporté

  • Commande d'écrans et d'éclairage.
  • Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000.
  • Luminosité d’enclenchement de l’éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI.

Fonctions avec l'application Gira System�3000

  • Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état.
  • Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation.
  • Activer/désactiver le fonctionnement automatique.
  • Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.
  • Programmation de jusqu'à 40�moments de commutation individuels.
  • À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées.
  • Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires.
  • Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique).
  • Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position.
  • Décalage du temps astronomique réglable.
  • Fonction aléatoire.
  • Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette.
  • Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible.
  • Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles.
  • Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store.
  • Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur.

Technical data

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Précision de marche
par mois:
± 10 s

Réserve de marche:
env. 4 h

Fréquence radio:
de 2,402 à 2,480 GHz

Puissance d’émission:
max. 2,5 mW, classe 2

Portée de transmission:
type 10 m

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • La connexion à l'application Gira System�3000 actualisera l'heure.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Horloge de stores et horloge programmable BT, Module rapporté de commande BT
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..

PDF, 198 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements