Fonctionnement avec module de commande de store du System 3000.
Commande des stores, des volets roulants et des auvents.
Il est possible de mémoriser une position intermédiaire personnalisée avec le module de commande de store.
Utilisable également pour les applications d'éclairage.
Utilisation manuelle et temporisée de p. ex stores, volets roulants, auvents, éclairage ou ventilateurs.
Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000.
Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.
Fonctions sur le module rapporté
Commande d'écrans et d'éclairage.
La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique.
Activer/désactiver le fonctionnement automatique.
Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000.
Luminosité d’enclenchement de l’éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI.
Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.
Fonctions avec l'application Gira System�3000
Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état.
Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation.
Programmation de jusqu'à 40�moments de commutation individuels.
À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées.
Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires.
Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique).
Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position.
Décalage du temps astronomique réglable.
Fonction aléatoire.
Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette.
Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible.
Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles.
Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store.
Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur.
En option :Avec le capteur de luminosité et de température System 3000, les fonctions de protection solaire et de crépuscule sont possibles.
Technical data
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Précision de marche
par mois:
± 10 s
Réserve de marche:
env. 4 h
Fréquence radio:
de 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d’émission:
max. 2,5 mW, classe 2
Portée de transmission:
type 10 m
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Indications
La connexion à l'application Gira System�3000 actualisera l'heure.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.