Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 2,20 m Komfort BT
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5376 01
5376 01
131,19 EUR
EAN 4010337050261
UV 1
SP 02
blanc brillant
Réf. 5376 03
5376 03
131,19 EUR
EAN 4010337050537
UV 1
SP 02
blanc satiné
Réf. 5376 27
5376 27
131,19 EUR
EAN 4010337050612
UV 1
SP 02
anthracite
Réf. 5376 28
5376 28
134,19 EUR
EAN 4010337050636
UV 1
SP 02
teinte alu
Réf. 5376 26
5376 26
138,93 EUR
EAN 4010337050575
UV 1
SP 02
noir mat
Réf. 5376 005
5376 005
138,93 EUR
EAN 4010337050650
UV 1
SP 02
gris mat
Réf. 5376 015
5376 015
138,93 EUR
EAN 4010337087304
UV 1
SP 02
acier inoxydable (laqué)
Réf. 5376 600
5376 600
147,51 EUR
EAN 4010337050674
UV 1
SP 02
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
  • Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
  • Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000.
  • Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
  • Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation.
  • Commutation manuelle entre le fonctionnement automatique et l'allumage/extinction en permanence au niveau de l'appareil possible.

Avec module de commutation System�3000

  • Fonctionnement de courte durée.

Avec module variateur System�3000

  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande.
  • Fonction d'éclairage de base.
  • Fonction d'éclairage nocturne.

Fonctions avec l'application Gira System�3000

  • Réglage du seuil de luminosité.
  • Sensibilité des deux capteurs réglable individuellement (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Réglage du délai de temporisation.
  • Fonctions forcées : fonctionnement automatique, allumage/extinction en permanence, allumage/extinction limité dans le temps pour 0,5 à 5 heures.
  • Simulation de présence.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Fonctionnement de jour.
  • Test de détection.
  • Fonction de temporisation.
  • Fonction d'alarme.

Technical data

Angle de détection:
180°

Valeur de luminosité
Réglable:
env. 5 à 500 lx
Fixe:
Fonctionnement de jour

Sensibilité:
0, 25, 50, 75, 100 %

Indice de protection
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Délai de temporisation:
env. 10 s à 60 min

Hauteur de montage max. 2,20 m
Zone de détection avant:
15 m max.
Portée de chaque côté:
10 m max.

Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant:
10 m max.
Portée de chaque côté:
9 m max.

Puissance d’émission:
max. 2,5 mW, classe 2

Portée de transmission:
type 10 m

Température ambiante:
-20°C à +45°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 537626

RFA, 524 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 537626

IFC, 73 Kb

Charger


Module rapporté détecteur de mouvement 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.946 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 251 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements