Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 1,10 m Standard

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5373 01
5373 01
73,60 EUR
EAN 4010337049692
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 5373 03
5373 03
73,60 EUR
EAN 4010337049708
UV 1/5
SP 02
blanc satiné
Réf. 5373 27
5373 27
73,60 EUR
EAN 4010337049821
UV 1/5
SP 02
anthracite
Réf. 5373 28
5373 28
76,39 EUR
EAN 4010337049838
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 5373 26
5373 26
80,80 EUR
EAN 4010337049715
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 5373 005
5373 005
80,80 EUR
EAN 4010337049845
UV 1/5
SP 02
gris mat
Réf. 5373 015
5373 015
80,80 EUR
EAN 4010337087274
UV 1/5
SP 02
acier inoxydable (laqué)
Réf. 5373 600
5373 600
88,80 EUR
EAN 4010337049999
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Remplace1300 ...

Accessoires nécessaires

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
  • Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000.
  • Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
  • Seuil de luminosité réglable.
  • Sensibilité réglable selon quatre niveaux.
  • Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation.

Avec module variateur System�3000

  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande.

Technical data

Angle de détection:
180°

Valeur de luminosité
Réglable:
env. 5 à 500 lx
Fixe:
Fonctionnement de jour

Sensibilité:
25, 50, 75, 100 %

Indice de protection
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Délai de temporisation:
env. 2 min fixe

Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant:
32 m max.
Portée de chaque côté:
19 m max.

Température ambiante:
-20°C à +45°C

Indications

  • Le champ de détecteur est orienté horizontalement et est éventuellement sans limite lors de l'utilisation à l'extérieur. En extérieur, veillez à ce que le lieu de montage soit approprié ou utilisez le module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m.

Etendue de la livraison

  • Le cache rapporté de limitation de la zone de détection est compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 537301

RFA, 456 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 537301

IFC, 26 Kb

Charger


Module rapporté détecteur de mouvement 1,10 m / 2,20 m Standard
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.599 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements