Module rapporté tactile System 3000

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5365 01
5365 01
86,64 EUR
EAN 4010337096856
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 5365 03
5365 03
86,64 EUR
EAN 4010337096863
UV 1/5
SP 02
blanc satiné
Réf. 5365 27
5365 27
86,64 EUR
EAN 4010337096887
UV 1/5
SP 02
anthracite
Réf. 5365 28
5365 28
89,65 EUR
EAN 4010337096894
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 5365 26
5365 26
94,16 EUR
EAN 4010337096870
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 5365 005
5365 005
94,16 EUR
EAN 4010337096917
UV 1/5
SP 02
gris mat
Réf. 5365 015
5365 015
94,16 EUR
EAN 4010337107071
UV 1/5
SP 02
acier inoxydable
Réf. 5365 600
5365 600
102,55 EUR
EAN 4010337096900
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • La commande s’effectue en touchant ou en balayant légèrement la zone de commande.
  • Trois valeurs de luminosité peuvent être mémorisées grâce au module variateur System 3000.
  • Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000.
  • Fonction de verrouillage avec module de commande de store System 3000.
  • Affichage de l'état par barre lumineuse LED pour la représentation de la luminosité ou de la position des lamelles.
  • Affichage permanent ou temporaire de l’état (l'affichage de l’état s'éteint après 5 secondes sans effleurement).
  • Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

Technical data

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module tactile
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5365 ..

PDF, 393 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements