Module rapporté de commande System 3000 Memory symboles de flèche

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5363 01
5363 01
89,67 EUR
EAN 4010337027348
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 5363 03
5363 03
89,67 EUR
EAN 4010337027355
UV 1/5
SP 02
blanc satiné
Réf. 5363 27
5363 27
89,67 EUR
EAN 4010337027379
UV 1/5
SP 02
anthracite
Réf. 5363 28
5363 28
92,56 EUR
EAN 4010337027386
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 5363 26
5363 26
97,11 EUR
EAN 4010337027362
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 5363 005
5363 005
97,11 EUR
EAN 4010337037460
UV 1/5
SP 02
gris mat
Réf. 5363 015
5363 015
97,11 EUR
EAN 4010337087236
UV 1/5
SP 02
acier inoxydable
Réf. 5363 600
5363 600
108,14 EUR
EAN 4010337027393
UV 1/5
SP 02
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
  • Mémorisation d'une heure de montée et d’abaissement ou d'une heure d'activation et de désactivation. En fonctionnement Memory, ces moments de commutation seront répétés selon un cycle de 24 heures.
  • La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement de Memory.
  • Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.

Technical data

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module de commande rapporté Memory
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5363 ..

PDF, 177 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements