Émetteur mural radio eNet 3x
Bascules de mise en service System 55

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5333 00
5333 00
121,00 EUR
EAN 4010337116530
UV 1
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Actuellement non disponible. Probablement à nouveau disponible en octobre 2023.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Les émetteurs radio eNet transmettent des ordres de commutation, de variation et de déplacement des stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
  • Extension sans problème de combinaisons d'interrupteurs existantes.
  • Le montage peut se faire sans boîtier apparent ou boîtier pour appareil.
  • L'émetteur mural radio peut être fixé au mur à l’aide de vis ou être collé sur des surfaces lisses et transparentes avec une plaque de montage.
  • Transmission de commandes de commutation, variation, parcours de store et d'ambiances.
  • Fonction de commutation, optimisée pour la commande d'actionneurs à impulsion.
  • Manette réglable comme fonction de canal ou d'ambiance.
  • LED de signalisation bicolores à droite et à gauche des touches.
  • Appareil sur piles.

Réglable avec le serveur eNet :

  • Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet.
  • Signalisation de l'état de transmission désactivable.
  • Verrouillages de commande.
  • Ambiances tout ON ou tout OFF, ambiances de valeur seuil et ambiances individuelles configurables.
  • Configuration de la touche d'ambiance via l’application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement des actions, des ambiances et des minuteries.
  • Mise à jour du logiciel d'appareil.
  • Localisation de l'appareil.

Technical data

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Fréquence radio:
868,3 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Tension nominale:
DC 3 V

Batterie
Type:
1 x CR 2450N
N° UN:
3091

Portée (champ libre):
env. 100 m

Indications

  • Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.
  • L’émetteur mural radio est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de manettes assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.
  • En cas d'utilisation de kits de bascules en métal et/ou de cadres de finition en métal, la portée peut diminuer.

Etendue de la livraison

  • Piles comprises dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Émetteur mural radio simple avec zone d'inscription, Émetteur mural radio triple avec zone d'inscription
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation, de l'index I03.

Réf. 5331 ..
5333 ..

PDF, 728 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements