Capteur de condensation

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5069 00
5069 00
99,68 EUR
EAN 4010337107897
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Détection de condensation.
  • Connexion à une unité de traitement appropriée (voir accessoires).
  • Montage sur la conduite de réfrigérant.

Technical data

Tension nominale:
3,3 V CC jusqu’à 5 V SELV

Consommation de courant:
typ. 0,5 mA

Conducteur de raccordement:
2 m

Classe de protection:
III

Indice de protection:
IP67

Température ambiante:
0°C à +50°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Capteur de condensation
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5069 00

PDF, 240 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements