Tastsensor 4.95, 24 V 2x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 5052 003
5052 003
99,44 EUR
EAN 4010337074946
UV 1
SP 02
anthracite
Réf. 5052 028
5052 028
99,44 EUR
EAN 4010337074953
UV 1
SP 02
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
  • Tastsensor 4.95 pour raccordement à des systèmes de commande 24 V
  • Le Tastsensor 4.95 est à compléter par des jeux de bascule à commander séparément.
    Les interfaces utilisateurs des jeux de bascules sont constituées de matériaux naturels robustes de haute qualité, d'une épaisseur de trois millimètres, tels que le verre, l'acier inoxydable ou l'aluminium.
  • Deux LED blanches d'état par bascule.
  • Mesure de la température ambiante avec un capteur de température intégré (PT1000).

Technical data

mécanique
Tension nominale:
CA/CC 24 V SELV
Intensité maximale admissible:
20 mA par bouton-poussoir
Résistance de sortie:
880 Ω

LED
Tension nominale:
24 V CC SELV
Consommation de courant:
env. 1 mA par LED

Capteur de température:
PT1000, classe B

Classe de protection:
III

Profondeur de montage:
16 mm

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Convient uniquement pour circuits électriques SELV.
  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.

Etendue de la livraison

  • Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 5052028

RFA, 380 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5052028

IFC, 41 Kb

Charger


Tastsensor 4.95, 24 V
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 482 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements