Tastsensor 4 Komfort 2x pour Gira One et KNX
avec bascule de mise en service

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5042 00
5042 00
156,67 EUR
EAN 4010337110798
UV 1/5
SP 46
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Délai de livraison 05/2024.

Description alternative

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

    Fonction dans le système Gira One

    • Tastsensor 4 Komfort pour le System 55 pour l'utilisation des consommateurs Gira One.
    • Capteur de température intégré pour la mesure de la température ambiante.
    • Capteur d'humidité de l'air intégré pour mesurer l'humidité de l'air ambiant.
    • Entrée pour capteur externe pour mesurer la température au sol.
    • Tastsensor 4 Komfort combinable dans le Gira System 55.
    • Mise en service des Tastsensors à partir du niveau d'indice 00 avec Gira Project Assistant (GPA) version 5.1.

    Fonctions de commande

    • Commutation de consommateurs, comme par ex. l’éclairage, une prise ou une pompe.
    • Variation de l’intensité de l’éclairage.
    • Commande des consommateurs d’ombrage et de ventilation (stores, volets roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents).
    • Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation.
    • Appel de variantes d’ambiance.
    • Utilisation comme bouton-poussoir de cage d’escaliers pour activer la fonction de cage d’escaliers pour les consommateurs de commutation et de variation.
    • Fonction en tant que bouton-poussoir d’appel d’étage avec le Gira G1
    • Commande d’appareils audio Sonos.
    • Commande de consommateurs Hue.
    • Commande de consommateurs eNet.
    • Fonction en tant qu’ouvre-porte et ouvre-porte de garage.
    • Fonction boost.

    Concept de commande montage horizontal (commande via la touche gauche / droite)

    • Fonction de commutation : touche gauche : commutation ; touche droite : commutation
    • Fonction de gradation actionnement court : touche gauche : commutation ; touche droite : commutation
    • Fonction de gradation actionnement long : touche gauche : plus sombre ; touche droite : plus clair
    • Fonction d'ombrage : touche gauche : abaisser ; touche droite : monter
    • Fonction ambiance : touche gauche : variante d’ambiance 2 ; touche droite : variante d'ambiance 1
    • Fonction de cage d'escaliers : touche gauche / droite : activation
    • Fonction de porte de garage : touche gauche / droite : impulsion / flanc montant
    • Fonction d'ouverture de porte : touche gauche/droite : impulsion / flanc montant
    • Commande audio Sonos : touche gauche : lecture favori 1 ; touche droite : lecture / pause
    • Appel d’étage (G1) : : touche gauche / droite : Déclencheur d’appel d’étage
    • Fonction boost : touche gauche : commutation ; touche droite : commutation

    Concept de commande pour montage vertical (commande par touche haut / bas)

    • Fonction de commutation : touche haut : commutation ; touche bas : commutation
    • Fonction de variation, actionnement court : touche haut : commutation ; touche bas : commutation
    • Fonction de variation à actionnement long : Touche haut : plus clair ; touche bas : plus foncé
    • Fonction d'ombrage : touche haut : monter ; touche bas : abaisser
    • Fonction d’ambiance : touche haut : variante d’ambiance 1 ; touche bas : variante d'ambiance 2
    • Fonction de cage d’escaliers : touche haut / bas : allumer
    • Fonction de porte de garage : touche haut / bas : impulsion / flanc montant
    • Fonction d’ouvre-porte : touche haut / bas : impulsion / flanc montant
    • Commande audio Sonos : touche haut : lecture / pause ; touche bas : lecture favori 1
    • Boost : touche haut : commutation ; touche bas : commutation

    Température ambiante

    • Calibrage de la température pour le capteur de température intégré.

    Affichage LED

    • Luminosité de la LED d’état réglable sur 5 niveaux et arrêt.
    • Couleur de la LED d'état réglable (rouge, vert, bleu, jaune, cyan, orange, violet ou blanc).
    • Sélection de la fonction de la LED d’état réglable selon la fonction de bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d’actionnement ou affichage d’état

    Fonction dans le système KNX Gira

    • Tastsensor avec coupleur de bus intégré et la possibilité de raccorder un capteur câblé à distance.
    • Capteur de température intégré.
    • Le Tastsensor est à compléter par des jeux de bascules à commander séparément. Trois variantes de jeux de bascules sont disponibles : Jeux de bascules sans possibilité d’inscription, avec zone d’inscription ou bascules gravées individuellement au laser.
    • Le Tastsensor peut être installé horizontalement (position de montage « normale ») ou verticalement (position de montage « tourné de -90° »).
    • Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
    • Feedback tactile par pression de touche.
    • Fonctions : Commutation, variation de la luminosité et de la température des couleurs, commande des couleurs, stores, transmetteur de valeur, poste secondaire d’ambiances, commande à 2 canaux et poste secondaire de régulateur.
    • Commutation : Réaction en appuyant et/ou relâchant, allumant, éteignant, commutant.
    • Variation de la luminosité et de la température des couleurs : Temps pour un actionnement long et court, varier à plusieurs niveaux, répétition de télégramme en cas d’actionnement long, envoi d’un télégramme d’arrêt au terme de l’actionnement.
    • Commande des couleurs : le type de commande des couleurs, le système et les valeurs chromatiques sont réglables. Il est possible de régler la commande à l'appui, le temps entre la commutation et l'enchaînement des couleurs / le réglage de la luminosité, la valeur de départ et le pas du réglage ainsi que la répétition de télégramme en cas d'actionnement long.
    • Store : Il est possible de régler la commande lorsqu'on appuie dessus et le concept de fonctionnement. Le concept de fonctionnement peut être ajusté dans les temps pour l'actionnement court et long et le réglage des lamelles.
    • Transmetteur de valeur : Le mode de fonctionnement (transmetteur de valeur de 1, 2, 3 ou 6 octets) et la valeur sont réglables.
    • Poste secondaire d'ambiance : La fonctionnalité (avec ou sans fonction mémoire) et le numéro d’ambiance peuvent être réglés.
    • Commande à deux canaux : Il est possible d'envoyer jusqu'à deux télégrammes au KNX en appuyant sur un bouton. Le concept de fonctionnement peut être réglé et le temps d'actionnement court et long peut être ajusté. La fonctionnalité des canaux peut être réglée séparément.
    • Poste secondaire de régulateur : Le mode de fonctionnement (changement de mode de fonctionnement, changement de mode de fonctionnement forcé, fonction de présence et décalage de la consigne) est réglable.
    • Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.

    Caractéristiques postes secondaires de régulateur

    • Le poste secondaire de régulateur peut être paramétré via une bascule ou une touche. Commande d'un thermostat d'ambiance (modes de fonctionnement, fonction de présence et décalage du point de consigne).
    • Analyse de l’état du régulateur via la LED d’état.
    • La régulation de la température peut être activée. Mesure de la température ambiante avec un capteur interne ou, en option, en formant une valeur de mesure de la température mesurée à l'intérieur avec une température externe.

    Fonctions de la LED d’état

    • La sélection de la fonction se fait via la LED d'état. Les fonctions suivantes sont réglables : toujours OFF, toujours ON, affichage d’actionnement, acquittement de télégramme, affichage d’état, activation via un objet LED distinct, affichage du mode de fonctionnement, affichage de l’état du régulateur, affichage de l’état de présence et affichage du décalage du point de consigne.
    • La couleur peut être paramétrée. Le choix de la couleur est effectué soit ensemble pour toutes les LED d'état, soit séparément pour chaque LED d'état de l'appareil. Les LED d’état apparaissent au choix en rouge, vert, bleu, jaune, cyan, orange, violet ou blanc.
    • La luminosité de la LED d'état peut être réglée sur six niveaux. Le recul nocturne peut être utilisé pour réduire la luminosité de la LED d'état pendant les heures de nuit par l'intermédiaire d'un objet de communication.
    • En outre, une fonction superposée peut être validée pour chaque LED d’état, une autre couleur et un autre type d’affichage sont alors réglés.
    • LED message d’alarme : Toutes les LED du Tastsensor peuvent clignoter simultanément en rouge en cas de message d’alarme.
    • Éclairage d’orientation LED : Pour l’orientation, toutes les LED peuvent être durablement éteintes ou allumées, afficher l’état d’un objet de communication distinct (ON, OFF, clignoter) ou être allumées par pression de touche au choix et automatiquement éteintes à nouveau après expiration d’un délai de temporisation.

    Fonctions générales

    • Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.
    • Fonction d’ambiance : Sauvegarde interne de jusqu’à huit ambiances avec huit canaux de sortie.
    • Mesure de la température : Mesures de la température ambiante par des sondes internes, des sondes câblées, des sondes câblées et internes ou des sondes internes et externes.
    • Caractéristiques postes secondaires de régulateur

    Technical data

    KNX moyen:
    TP256

    Raccordement KNX:
    Borne de raccordement et de dérivation

    Classe de protection:
    III

    Profondeur d’encastrement:
    13,8 mm

    Clavier:
    55 x 55 mm

    Température ambiante:
    -5°C à +45°C

    Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

    Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

    A propos de la base de données de média

    Téléchargement


    Fiche technique

    PDF

    Charger


    Texte d'appel d'offresu

    TXT

    Charger


    Gira One
    Manuels / Principes du système

    Bases du système

    Réf.

    PDF, 47.991 Kb

    Charger


    Tastsensor 4 Komfort System 55 pour Gira One
    Modes d'emploi

    Mode d'emploi.

    Réf. 5041 00
    5042 00
    5043 00

    PDF, 1.149 Kb

    Charger


    Tastsensor 4 Standard / Komfort System 55
    Base de données de produits

    Base de données de produits à partir d'ETS5.7.5

    Réf. 5011 00
    5012 00
    5013 00
    5041 00
    5042 00
    5043 00

    ZIP, 2.911 Kb

    Charger


    Tastsensor 4 Standard / Komfort System 55 pour KNX
    Modes d'emploi

    Mode d'emploi.

    Réf. 5011 00
    5012 00
    5013 00
    5041 00
    5042 00
    5043 00

    PDF, 1.160 Kb

    Charger


    Téléchargement (de)


    Tastsensor 4 Komfort System 55
    Technische Dokumentation

    Technischen Dokumentation.

    Réf. 5041 00
    5042 00
    5043 00

    PDF, 3.548 Kb

    Charger


    Information de commande Caractéristiques Téléchargements
    Accueil Gira One / Gira KNX Tastsensor 4 Komfort 2x pour Gira One et KNX avec bascule de mise en service