Actionneur de commutation 24x 16 A / actionneur de store 12x 16 A Standard pour Gira One et KNX

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 5030 00
5030 00
666,42 EUR
EAN 4010337060987
UV 1
SP 66
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Description alternative

Accessoires optionnels

Selon le paramétrage, l'actionneur peut être utilisé comme actionneur de commutation ou comme actionneur de store. Des formes mixtes d'actionneur de commutation et de store sont également possibles. Pour la fonction actionneur de store, on regroupe deux sorties de relais adjacentes en une sortie de store.

Caractéristiques

Caractéristiques

    Fonction dans le système Gira One

    • Actionneur pour la commutation de consommateurs ou pour la commande de store, volets roulants, auvents, fonctionnement de lucarne.
    • En mode commande de store, les sorties adjacentes (A1/A2, A3/A4...) sont réunies en une sortie de store.
    • Possibilité de fonctionnement mixte sur un seul actionneur (p. ex. stores A1 et A2, stores A3 et A4, commutation A5, commutation A6...).
    • Commande manuelle des sorties.
    • Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
    • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

    Fonction d’ombrage et de ventilation

    • Commande des stores à lamelles, des volets roulants, des auvents, des lucarnes ou des dômes de toit.
    • Temps de déplacement réglable de manière optionnelle.
    • La fonction pare-soleil avec des positions des rideaux ou des lamelles au début ou à la fin de la fonction peut être réglée séparément pour chaque sortie.
    • Réglage de la temporisation au début ou à la fin de l’ensoleillement.
    • Tension de la tenture pour les auvents.
    • Si l’alarme de vent est active, par ex. avec une station météo conventionnelle équipée de sorties de relais libres de potentiel pour l’alarme de vent, les stores montent et sont automatiquement verrouillés. L’état de l’entrée binaire est surveillé de manière cyclique.
    • Si l’alarme de pluie est active, par ex. avec une station météo conventionnelle équipée de sorties de relais libres de potentiel pour l’alarme de pluie, les lucarnes ou les dômes de toit se ferment et sont automatiquement verrouillés. L’état de l’entrée binaire est surveillé de manière cyclique.
    • Si l’alarme de gel est activée, par ex. avec une station météo conventionnelle équipée de sorties de relais libres de potentiel pour l’alarme de gel, les déplacements actifs des volets roulants sont stoppés et verrouillés afin de protéger le moteur des volets roulants. L’état de l’entrée binaire est surveillé de manière cyclique.
    • Interrogation du contact de porte et visualisation dans l’application Smart Home : une porte ouverte entraîne la montée et le verrouillage du store ou des volets roulants.

    Fonctions de commutation

    • Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
    • Réglage d’une temporisation à l’enclenchement ou à l’arrêt.
    • Fonction de cage d’escaliers, un délai d’avertissement peut être réglé de manière supplémentaire.
    • Paramétrage en tant que fonction de commutation pour l’éclairage ou les prises par exemple, en tant que fonction de porte de garage ou fonction d’ouvre-porte.
    • Fonction porte de garage : Le délai pour la fermeture du relais peut être paramétré.
    • Fonction d’ouvre-porte : Le délai pour la fermeture du relais peut être paramétré.

    Fonction dans le système KNX Gira

    • Le fonctionnement des store ou des interrupteurs peut être paramétré. En mode commande de store, les sorties adjacentes (A1/A2, A3/A4...) sont regroupées en une sortie de store. Possibilité de fonctionnement mixte sur un seul actionneur (par exemple, stores A1 & A2, stores A3 & A4, commutation A5, commutation A6 ...).
    • Les messages d'état ou confirmations envoyés activement peuvent être temporisés de façon générale après un retour de la tension de bus ou après un processus de programmation ETS.
    • Fonctionnement manuel des sorties indépendamment du KNX avec des affichages d’état LED intelligents pour une économie d’énergie.
    • Commande manuelle étendue : va-et-vient entre le fonctionnement de store et le fonctionnement de commutation avant la mise en service ETS.
    • Fonction Heartbeat pour la surveillance de l’appareil, envoi cyclique 1 bit.
    • Relais bistables.
    • Alimentation par le bus KNX, aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire.
    • Connexion simplifiée des terminaux (pas de chevauchement des terminaux).

    Fonctions de store

    • Mode de fonctionnement paramétrable : Contrôle des stores à lamelles, des volets roulants, des auvents, des lucarnes ou des volets de ventilation.
    • Temps de marche paramétrables séparément avec allongement du temps de marche pour les courses dans la position finale supérieure.
    • Avec les stores à lamelles, le temps de déplacement des lamelles peut être paramétré indépendamment.
    • Il est possible de régler le temps de changement de direction et les temps de fonctionnement à court et à long terme (Step, Move).
    • Confirmation de la position des rideaux ou des lamelles. En outre, une position de store non valide ou un déplacement de l’entraînement peuvent être signalés.
    • Affectations à jusqu'à 5 fonctions de sécurité différentes (3 alarmes de vent, 1 alarme de pluie, 1 alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique. Les fonctions de sécurité (objets, temps de cycle, priorité) sont créées en fonction des appareils pour toutes les sorties. L'affectation des différentes sorties aux fonctions de sécurité et aux réactions de sécurité peut être paramétrée en fonction des canaux.
    • Fonction de position forcée réalisable pour chaque sortie de store.
    • Une protection solaire simple : La fonction de protection solaire avec des positions fixes et variables des rideaux ou des lamelles au début ou à la fin de la fonction peut être activée séparément pour chaque sortie.
    • Il est possible de paramétrer jusqu’à 16 ambiances internes par sortie.
    • Fonction de mémoire d’ambiance : Confirmation visuelle supplémentaire.
    • Fonction de transition jour/nuit.
    • Messages d’état pour position finale supérieure ou inférieure.

    Fonctions de commutation

    • Commutation indépendante des sorties de commutation.
    • Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
    • Confirmation de commutation : en cas de modification ou d’envoi cyclique sur le bus.
    • Fonction d'interconnexion logique pour chaque sortie.
    • Réaction au rétablissement de la tension de bus réglable pour chaque sortie (ON ou pas de réaction).
    • Fonction de verrouillage avec objet de confirmation paramétrable pour chaque canal.
    • Fonctions temporisées (temporisation à l'allumage, à l'extinction, fonction d'éclairage de cage d'escaliers – également avec fonction d'avertissement).
    • Intégration possible dans des ambiances d'éclairage : Il est possible de paramétrer jusqu’à 16 ambiances internes par sortie.

    Technical data

    Support Gira One:
    Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    KNX moyen:
    TP256

    Tension d'essai:
    4 kV (ligne de bus KNX/EIB)

    Tension nominale
    KNX:
    SELV 21 V à 32 V CC

    Puissance de commutation:
    AC 250 V, 16 A / AC1

    Courant d'enclenchement maximal:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Capacité de charge des sorties adjacentes:
    Somme de 20 A

    Puissance de raccordement
    Charge résistive:
    3000 W
    Charge capacitive:
    16 A, max. 140 µF
    Moteurs (store ou ventilateur):
    1380 W
    Lampes à incandescence:
    2300 W
    Halogène HT:
    2500 W
    Lampes LED HT:
    type 400 W
    Transformateur bobiné:
    1200 VA
    Transfo Tronic:
    1500 W
    tubes fluorescents non compensés:
    1000 VA
    Tubes fluorescents,câblage duo:
    2300 VA
    tubes fluorescents compensés en parallèle:
    1160 VA
    Lampes à vapeur de mercure non compensées:
    1000 W
    Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle:
    1160 W

    Raccordements
    Bus Gira One:
    Borne de raccordement et de dérivation
    KNX:
    Borne de raccordement et de dérivation
    Charge:
    Bornes à vis (max. 4 mm² ou 2 x 2,5 mm²)

    Consommation de courant
    Bus Gira One:
    4 à 18 mA

    Indications

    • Compatible avec KNX Data Secure.
    • Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
    • Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec l’application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).
    • Montage sur rail DIN.

    Etendue de la livraison

    • Bornes de raccordement et de dérivation comprises dans la livraison.

    Dimensions

    Unités modulaires (UM): 12

    Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

    Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

    A propos de la base de données de média

    Téléchargement


    Fiche technique

    PDF

    Charger


    Texte d'appel d'offresu

    TXT

    Charger


    Actionneur de commutation / actionneur de store 16 A Standard & Komfort pour KNX
    Modes d'emploi

    Mode d'emploi.

    Réf. 5023 00
    5028 00
    5030 00
    5033 00
    5038 00
    5040 00

    PDF, 1.149 Kb

    Charger


    Actionneur de commutation / actionneur de store Standard pour Gira One
    Modes d'emploi

    Mode d'emploi.

    Réf. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 708 Kb

    Charger


    Actionneur de commutation 16 A / actionneur de store 16 A Standard pour KNX
    Base de données de produits

    Base de données de produits à partir d'ETS5.7.2

    Réf. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    ZIP, 3.098 Kb

    Charger


    Gira One
    Manuels / Principes du système

    Bases du système

    Réf.

    PDF, 49.173 Kb

    Charger


    Téléchargement (de)


    Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation, Version 2.2.

    Réf. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.869 Kb

    Charger


    Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation, Version 2.5.

    Réf. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.488 Kb

    Charger


    Information de commande Caractéristiques Téléchargements
    Accueil Gira One et KNX Gira One et KNX: Actionneurs de commutation/de store (rail DIN) Actionneur de commutation 24x 16 A / actionneur de store 12x 16 A Standard pour Gira One et KNX