0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, zone d'inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4557 01
23,13
4010337094258
1/5
01
blanc brillant
4557 03
23,13
4010337094265
1/5
01
blanc satiné
4557 27
23,13
4010337094296
1/5
01
anthracite
4557 28
24,48
4010337094302
1/5
11
teinte alu
4557 26
29,13
4010337094289
1/5
11
noir mat
4557 005
29,13
4010337094241
1/5
11
gris mat
4557 015
29,13
4010337094319
1/5
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337094258
Réf. 4557 01UC 1/5
23,13 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337094265
Réf. 4557 03UC 1/5
23,13 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337094296
Réf. 4557 27UC 1/5
23,13 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337094302
Réf. 4557 28UC 1/5
24,48 EURSP 11
teinte alu
EAN 4010337094289
Réf. 4557 26UC 1/5
29,13 EURSP 11
noir mat
EAN 4010337094241
Réf. 4557 005UC 1/5
29,13 EURSP 11
gris mat
EAN 4010337094319
Réf. 4557 015UC 1/5
29,13 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage29 mm
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels0 °C à +45 °C

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Contenu de la livraison

  • Une étiquette « EDV » est jointe.
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias