Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec impression « EDV »
System 55

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4458 01
4458 01
8,71 EUR
EAN 4010337093176
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 4458 03
4458 03
8,71 EUR
EAN 4010337093190
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 4458 27
4458 27
8,71 EUR
EAN 4010337093213
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 4458 28
4458 28
9,97 EUR
EAN 4010337093220
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 4458 26
4458 26
14,49 EUR
EAN 4010337093206
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 4458 005
4458 005
14,49 EUR
EAN 4010337093169
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 4458 015
4458 015
14,49 EUR
EAN 4010337093183
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Livrable à partir de 05/2023.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
29 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.