Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec impression « EDV »
System 55

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4458 01
4458 01
8,71 EUR
EAN 4010337093176
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 4458 03
4458 03
8,71 EUR
EAN 4010337093190
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 4458 27
4458 27
8,71 EUR
EAN 4010337093213
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 4458 28
4458 28
9,97 EUR
EAN 4010337093220
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 4458 26
4458 26
14,49 EUR
EAN 4010337093206
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 4458 005
4458 005
14,49 EUR
EAN 4010337093169
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 4458 015
4458 015
14,49 EUR
EAN 4010337093183
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
  • Anneau de support mis à la terre.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
32 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.