Module interrupteur et bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ interrupteur va-et-vient / B-P va-et-vient

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
avec griffes de fixation
Réf. 3139 00
3139 00
27,75 EUR
EAN 4010337039136
UV 10
SP 01
sans griffes de fixation
Réf. 3869 00
3869 00
27,75 EUR
EAN 4010337064565
UV 1
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Disponible à partir de 08/2024.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Basc.2x

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Interrupteur et bouton-poussoir double allumage pour lequel la manette de gauche est un interrupteur et la manette de droite un bouton-poussoir.
  • Pour commuter et changer la couleur de la lampe d'orientation LED.
  • Pour la commande manuelle de détecteurs de mouvement.
  • Pour la commande de postes secondaires de variateurs.
  • Pour la commande d'un éclairage commuté.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.