Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ avec bascule 2x pour affichage du statut de la chambre d’hôtel

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 3104 01
3104 01
39,70 EUR
EAN 4010337042495
UV 1
SP 01
blanc brillant
Réf. 3104 03
3104 03
39,70 EUR
EAN 4010337042501
UV 1
SP 01
blanc satiné
Réf. 3104 27
3104 27
39,70 EUR
EAN 4010337042525
UV 1
SP 01
anthracite
Réf. 3104 28
3104 28
40,20 EUR
EAN 4010337042532
UV 1
SP 11
teinte alu
Réf. 3104 26
3104 26
43,48 EUR
EAN 4010337042518
UV 1
SP 11
noir mat
Réf. 3104 005
3104 005
43,48 EUR
EAN 4010337069812
UV 1
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Interrupteur pour l’affichage du statut de la chambre d'hôtel « Do not disturb » et « Make up room ».
  • Avec verrouillage contre le double enclenchement.
  • Verrouillé électriquement et mécaniquement.
  • La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
  • Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Test de tension depuis l’avant possible.
  • Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
  • Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  • Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.
  • En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.

Technical data

Profondeur de montage:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Références anciens/nouveaux
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements