La prise à disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme VDE 0664.
Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel.
Technical data
Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Courant nominal:
16 A
Courant de fuite nominal:
30 mA
section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante:
-25°C à +40°C
Indications
Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.
Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (RCD) dans une unité avec une prise peuvent également assurer la protection pour une prise voisine (sous un cache commun), DIN VDE 0100-530:2018-06.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.