Prise à disjoncteur différentiel 30 mA avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2677 01
2677 01
171,48 EUR
EAN 4010337011941
UV 1
SP 03
blanc brillant
Réf. 2677 03
2677 03
171,48 EUR
EAN 4010337011958
UV 1
SP 03
blanc satiné
Réf. 2677 27
2677 27
171,48 EUR
EAN 4010337011965
UV 1
SP 03
anthracite
Réf. 2677 28
2677 28
174,11 EUR
EAN 4010337011972
UV 1
SP 03
teinte alu
Réf. 2677 26
2677 26
175,72 EUR
EAN 4010337011989
UV 1
SP 03
noir mat
Réf. 2677 005
2677 005
175,72 EUR
EAN 4010337037071
UV 1
SP 03
gris mat
Réf. 2677 015
2677 015
175,72 EUR
EAN 4010337085249
UV 1
SP 03
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Remplace0477 01,0477 03,0477 26,0477 27,0477 28.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • La prise à disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme VDE 0664.
  • Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Courant nominal:
16 A

Courant de fuite nominal:
30 mA

Profondeur d’encastrement:
32 mm

Température ambiante:
-25°C à +40°C

Indications

  • Montage dans un boîtier pour appareil profond.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.
  • Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (RCD) dans une unité avec une prise peuvent également assurer la protection pour une prise voisine (sous un cache commun), DIN VDE 0100-530:2018-06.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Prise avec disjoncteur différentiel 30 mA, Disjoncteur différentiel 30 mA
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2664 ..
2677 ..

PDF, 81 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements