Réglette à bornes 6x 230 V~

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2479 00
2479 00
98,51 EUR
EAN 4010337110187
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Réglette à bornes pour le câblage de thermostats d'ambiance et de servomoteurs thermiques.

Technical data

Puissance absorbée:
230 V, 50 VA

Fusible
230 V:
T4AH

Nombre
Zones de chauffage:
6
Thermostat d'ambiance:
max. 6
Servomoteurs:
max. 15

Courant d'enclenchement
par servomoteur:
max. 500 mA

Charge nominale
tous les entraînements:
max. 24 W

Puissance de commutation
Commande de pompe:
2 A / 200 VA inductive

Raccordements
Commande de pompe:
1
Commutation chauffage/refroidissement:
1
Minuterie externe:
1
Thermostat d'ambiance:
6
Alimentation en tension 230 V:
1

Sens de l'efficacité:
NC

Principe de fonctionnement:
Type 1 / Type 1.C

Classe de protection:
II

Humidité ambiante:
80 % sans condensation

Température ambiante:
0 à +50 °C

Section de conducteur serrable:
de 0,2 à 1,5 mm²

Dimensions
L x H x P:
326,5 x 90 x 50 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


Terminal strip, 6-gang 230 V
Operating instructions

Operating instructions.

Réf. 2479 00

PDF, 1.074 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements