Sensotec avec télécommande

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2366 01
2366 01
223,48 EUR
EAN 4010337014584
UV 1
SP 02
blanc brillant
Réf. 2366 03
2366 03
223,48 EUR
EAN 4010337014386
UV 1
SP 02
blanc satiné
Réf. 2366 27
2366 27
223,48 EUR
EAN 4010337014409
UV 1
SP 02
anthracite
Réf. 2366 28
2366 28
227,66 EUR
EAN 4010337014416
UV 1
SP 02
teinte alu
Réf. 2366 26
2366 26
230,50 EUR
EAN 4010337014393
UV 1
SP 02
noir mat
Réf. 2366 005
2366 005
230,50 EUR
EAN 4010337037705
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

La saisie utilise l’effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d’équiper des toilettes d’un seul Sensotec qui couvrira l’ensemble.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue.
  • La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.).
  • Les cadres métalliques influencent la zone de détection.
  • Extension de la zone de détection par des postes secondaires.
  • Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir.
  • Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions.
  • Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage).
  • La sensibilité de la détection lointaine est réglable.
  • Montage dans un boîtier pour appareil profond.
  • Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3.
  • Le Sensotec est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche l'éclairage d'ambiance à un niveau variable en fonction de la luminosité ambiante.
  • Un mouvement dans la zone proche enclenche l'éclairage d'ambiance avec l'intensité maximale.
  • Luminosité d'enclenchement de l'éclairage d'ambiance réglable par saisie à distance.

Technical data

Alimentation en tension:
230/240 V~ CA

Fréquence du réseau:
50/60 Hz

Température ambiante:
0°C à 50°C

Hauteur de montage:
1,10 m

Zone de détection avant
Zone proche:
env. 5 cm
Zone lointaine:
env. 6 m

Portée de chaque côté
Zone lointaine:
env. 2 m

Luminosité:
10 à 1000 lx

Délai de temporisation:
1 s à 60 min

Raccordement par borniers à vis
Fil rigide:
de 1,5 à 2,5 mm²
fil souple avec embout:
de 1,5 à 2,5 mm²

Puissance de raccordement
Lampes à incandescence:
4 à 300 W
Halogène HT:
4 à 300 W
Lampes LED:
Type 4 jusqu’à 60 W

Batterie
Type:
CR 2025, 3 V
N° UN:
3091

Profondeur d’encastrement:
33 mm

Indications

  • Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Gira Sensotec et Sensotec LED
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Gira Sensotec/Gira Sensotec LED
Informations sur les produits

Gira Sensotec / Gira Sensotec LED
Détecteur de mouvement, lampe d'orientation et
interrupteur sans contact en un seul appareil.
Informations sur le produit
Référence 18680 23

Réf.

PDF, 2.492 Kb

Charger


Sensotec
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2366 ..
2376 ..

PDF, 1.361 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements