Module relais pour détecteur de fumée Dual

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2340 00
2340 00
48,60 EUR
EAN 4010337068556
UV 1
SP 03
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Module relais pour détecteur de fumée Dual Q
  • Compatible vers le bas, d'où utilisable pour détecteur de fumée Dual/VdS.
  • Possibilité de raccordement de transmetteurs d'alarme externes, par ex. avertisseur sonore ou feu d'avertissement.
  • En cas d'alarme locale ou du réseau, le relais d'alarme commute.
  • En cas de défaut du détecteur de fumée, par ex. pile déchargée, le relais de défaut commute.
  • Avec le module relais, il est possible de commuter les messages d'alarme et de défaut sur d'autres transducteurs de signaux.

Technical data

Contact de sortie d'alarme:
Inverseur, libre de potentiel

Contact de sortie de défaut:
Inverseur, libre de potentiel

Tension de commutation:
30 V max.

Courant de commutation:
max. 1 A

Indications

  • Les messages de défaut peuvent uniquement être consultés par les détecteurs de fumés équipés d'un module relais.
  • Le module relais s’enfiche simplement sur l’interface du détecteur de fumée Dual. Les bornes de mise en réseau du détecteur de fumée restent utilisables lorsque le module est enfiché.
  • Observez les indications de planification dans la brochure « Informations techniques » sous www.download.gira.de.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module de relais pour détecteur de fumée Dual/VdS
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2340 00

PDF, 380 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements