Radio RDS encastrée avec un haut-parleur
Module rapporté de commande avec aspect verre noir, System 55

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2280 01
2280 01
160,06 EUR
EAN 4010337067986
UV 1
SP 03
blanc brillant
Réf. 2280 03
2280 03
160,06 EUR
EAN 4010337068013
UV 1
SP 03
blanc satiné
Réf. 2280 27
2280 27
160,06 EUR
EAN 4010337076056
UV 1
SP 03
anthracite
Réf. 2280 28
2280 28
162,24 EUR
EAN 4010337068044
UV 1
SP 03
teinte alu
Réf. 2280 26
2280 26
165,53 EUR
EAN 4010337068020
UV 1
SP 03
en optique verre noir
Réf. 2280 05
2280 05
171,65 EUR
EAN 4010337889175
UV 1
SP 03
noir mat
Réf. 2280 005
2280 005
165,53 EUR
EAN 4010337038054
UV 1
SP 03
gris mat
Réf. 2280 015
2280 015
165,53 EUR
EAN 4010337083924
UV 1
SP 03
acier inoxydable
Réf. 2280 600
2280 600
171,66 EUR
EAN 4010337021070
UV 1
SP 03
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 12/2024.

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Radio FM avec affichage RDS pour montage encastré.
  • La radio RDS encastrée est constituée d'un module radio avec module rapporté de commande et d'un module haut-parleur avec cache.
  • Le module radio est abrité de manière compacte dans un module encastré et peut ainsi être installé dans un boîtier unique.
  • Le haut-parleur peut être installé en combinaison avec le module radio ou également séparément dans un boîtier pour appareil. Il est possible de raccorder deux haut-parleurs au module radio.
  • La radio détecte automatiquement les haut-parleurs raccordés et commute automatiquement entre fonctionnement mono et stéréo.
  • A la réception d'un signal RDS correspondant, l'écran du module de commande affiche le nom de la station, la fréquence d'émission et l'heure.
  • La commande de la radio se fait à l'aide des touches de commande capacitives du module de commande. Pour la commande, un simple effleurement des symboles est suffisant.
  • La radio RDS encastrée dispose de deux emplacements de mémoire, sur chacun desquels une station peut être mémorisée et appelée simplement en actionnant une touche.
  • L’entrée de poste secondaire permet par ex. d'allumer la radio en même temps que l’éclairage d'ambiance avec un interrupteur d'éclairage ou un détecteur de mouvement.
  • L'entrée AUX stéréo de la radio permet l'alimentation de la radio avec des sources audio externes, par. ex. un lecteur MP3. Le raccordement de la source audio externe requiert en supplément un module Cinch audio, qui se branche sur les bornes AUX du module radio.
  • Le module station d'accueil se raccorde directement à l'entrée AUX stéréo pour la reproduction musicale.
  • En mode Sleep, la radio s'éteint automatiquement 30 minutes après l'enclenchement.

Technical data

Plage de fréquence:
de 87,50 à 107,90 MHz

Tension nominale:
AC 230 V

Raccordement:
Bornes à vis

Profondeur d’encastrement:
32 mm

section de raccordement
Raccordement secteur:
2,5mm²
Raccordement haut-parleur/AUX:
1,5mm²

Température ambiante:
-5°C à +50°C

Indications

  • En cas de combinaison avec d'autres appareils électroniques sous une cache commune, il peut se produire des interférences.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 228028

RFA, 448 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 228028

IFC, 94 Kb

Charger


Radio encastrée RDS Gira
Informations sur les produits

Information de produit

Référence 18661 23

Réf.

PDF, 1.463 Kb

Charger


Radio RDS encastrée
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2280 ..
2284 ..

PDF, 162 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements