Unité de commande 1 – 10 V 4x avec commande manuelle pour KNX

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2224 00
2224 00
255,00 EUR
EAN 4010337018858
UV 1
SP 26
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Remplace1019 00.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L'unité de commande sert à la commutation et à la variation d’intensité des consommateurs électriques qui disposent d'une interface de 1-10 V.
  • 5 configurations d'appareil sélectionnables. L'affectation des 4 canaux de variation pouvant être commandés sur les sorties de commande (p. ex. 4 canaux de variation sont attribués à un relais de commutation pour la commande d'un luminaire RVBB) est ainsi réalisée.
  • Les sorties de relais, qui ne sont affectées à aucun canal de variation, peuvent être utilisées comme canaux d'actionneur de commutation à action libre.
  • Réactions réglables en cas de panne de la tension de bus et de retour de celle-ci ainsi qu'après un processus de programmation ETS.
  • Commande manuelle des sorties indépendamment du bus avec affichage mécanique de la position de commutation.
  • Temporisation pour confirmations actives en émission après le retour de la tension de bus.
  • Fonction d'interconnexion logique configurable pour chaque canal.
  • Jusqu'à trois fonctions de commutation centrales pour la commande commune de tous les canaux de variation et de commutation.
  • Les durées d'enclenchement des sorties de relais peuvent être saisies et analysées par le compteur d'heures de service.
  • Confirmation collective possible de tous les états de commutation.

Canaux de variation

  • Quatre canaux de variation à commande individuelle.
  • Rétroaction de l'état de commutation et de la valeur de luminosité.
  • Réglage possible de la plage de luminosité variable.
  • Comportement de variation et courbes caractéristiques de variation paramétrables.
  • Fonction d'allumage et d'extinction en douceur.
  • Fonction de verrouillage ou fonction de position forcée paramétrable.
  • Fonctions temporisées (temporisation à l'allumage, à l'extinction, fonction d'éclairage de cage d'escaliers). La réaction peut être paramétrée à la fin de la durée d'enclenchement avec la fonction d'éclairage de la cage d'escalier.
  • Implication possible d'un canal de variation dans 10 ambiances max.
  • La fonction de déverminage permet la mise en service de nouveaux tubes fluorescents prescrite par le fabricant de la source lumineuse.

Service de l'actionneur de commutation (en option)

  • Commande indépendante des sorties de commutation A2 à A4.
  • Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
  • Confirmation de l'état de commutation.
  • Fonction de verrouillage ou fonction de position forcée paramétrable.
  • Fonctions temporisées (temporisation à l'allumage, à l'extinction, fonction d'éclairage de cage d'escaliers avec fonction d'avertissement).
  • Implication possible dans des ambiances d'éclairage. Jusqu'à 10 ambiances internes peuvent être paramétrées par sortie de commutation.
  • Surveillance cyclique configurable du télégramme de commutation entrant.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Relais
Nombre:
4
Contact:
chacun 1 x contact normalement ouvert libre de potentiel, bistable

Sorties de commande
Tension de commande:
1 à 10 V
Courant de commande par sortie:
max. 100 mA
Longueur de câble:
max. 500 m pour 0,5 mm²

Sorties de commutation
Tension de commutation:
250/400 V CA
Courant de commutation 230 V CA1:
16 A
Courant de commutation 230 V CA3:
10 A
Courant de commutation 400 V CA1:
10 A
Courant de commutation 400 V CA3:
6 A
Tubes fluorescents:
16 AX

Charges de lampes
Lampes à incandescence:
3680 W
Halogène HT:
3680 W
Transformateur bobiné:
2000 VA
Transformateur électronique:
2500 W

Tubes fluorescents T5/T8
Non compensés:
3680 W
compensés en parallèle:
2500 W / 200 µF
Câblage duo:
3680 W / 200 µF

Tubes fluorescents compacts
Non compensés:
3680 W
compensés en parallèle:
2500 W / 200 µF

Lampes à vapeur de mercure
Non compensés:
3680 W
compensés en parallèle:
3680 W / 200 µF

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
1 – 10 V:
Bornes à vis
Charge:
Bornes à vis

section de raccordement:
4 mm² max.

Indications

  • Les ballasts électroniques génèrent des pointes de courant très élevées. Utilisez pour cette raison un limiteur de courant d'enclenchement ou, pour les charges plus importantes, un contacteur de charge séparé.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 4

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 222400

IFC, 14 Kb

Charger


Unité de commande 1 – 10 V quadruple avec manœuvre manuelle
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2224 00

PDF, 1.094 Kb

Charger


Unité de commande 1 – 10 V quadruple avec manœuvre manuelle
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS4.2

Réf. 2224 00

ZIP, 851 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2224 00

PDF, 5.196 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements