Tension nominale:
AC 110 à 230 V, 50/60 Hz
Puissance de raccordement (230 V CA)
Lampes à incandescence:
20 à 500 W
Transformateur bobiné:
20 à 500 VA
Transformateur électronique:
20 à 500 W
Transfo bobiné avec LED BT:
20 à 100 VA
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu’à 100 W
Lampes LED HT:
Type 3 jusqu’à 100 W
Tube fluorescent compact:
Type 3 jusqu’à 100 W
Puissance de raccordement (110 V CA)
Lampes à incandescence:
20 à 250 W
Transformateur bobiné:
20 à 250 VA
Transformateur électronique:
20 à 250 W
Transfo bobiné avec LED BT:
20 à 50 VA
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu’à 50 W
Lampes LED HT:
Type 3 jusqu’à 50 W
Tube fluorescent compact:
Type 3 jusqu’à 50 W
Courant de commutation de moteurs:
2,3 A
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
section de raccordement:
4 mm² max.