Fonctions logiques : De multiples fonctions grâce à une bibliothèque de modules comprenant 36 modules logiques (par exemple fonctions mathématiques de base, commande de stores et de volets roulants en fonction de la position du soleil, régulation de la température, commande de cloisons, éclairage de cage d’escalier, générateur aléatoire).
Modules logiques configurables (par exemple nombre d’entrées pouvant être sélectionnées au choix).
Paramétrage simple d’horloges programmables et d’ambiances :Jusqu’à 20 horloges programmables avec 10 heures de commutation chacune.Jusqu’à 20 jeux d’ambiances avec 64 scénarios chacun.
Jusqu’à 480 points de données utilisables dans un projet(300 points de données d’adresse de groupe KNX, 180 points de données d’appareil disponibles au choix).
Fonction d'intercommunication pour échanger des valeurs, p. ex. entre un autre Gira L1 ou un Gira X1 via Ethernet.
Mise en service optimisée :Modification ou actualisation rapides de projets possibles en cours de fonctionnement sans redémarrage de l’appareil.
Deux connecteurs femelles RJ45 avec fonction Switch facilitent le bouclage simple du câble patch.
Haute sécurité :La transmission cryptée des données TLS entre le GPA et le Gira L1 empêche la lecture par des tiers.Le mot de passe d’appareil protège le Gira L1 contre tout accès non autorisé.
Sauvegarde du projet : Sauvegarde d'une copie du projet sur le Gira L1.
Mise en service :L’adresse physique et l’application sont paramétrées avec le logiciel de mise en service ETS KNX à partir de la version 4.1.8.La configuration se fait ensuite via le Gira Project Assistant (GPA). L'assistant de projet Gira est disponible gratuitement dans la zone de téléchargement Gira.
Extensions fonctionnelles et actualisations via des mises à jour du micrologiciel et du logiciel.
Matériel pour KNX Secure prêt. Prochaine mise à jour du micrologiciel nécessaire.
Technical data
KNX moyen:
TP256
Tension nominale:
DC 24 à 30 V
Puissance absorbée:
2 W
Communication IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocoles supportés:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Raccordements
IP:
2 x connecteurs femelles RJ45
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Température ambiante:
0°C à +45°C
Indications
Alimentation via une source externe 24 V CC.
Dimensions
Unités modulaires (UM):
2
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.