Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m Standard pour KNX
System 55

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2041 01
2041 01
133,58 EUR
EAN 4010337027010
UV 1/5
SP 06
blanc brillant
Réf. 2041 03
2041 03
133,58 EUR
EAN 4010337027027
UV 1/5
SP 06
teinte alu
Réf. 2041 26
2041 26
140,60 EUR
EAN 4010337027058
UV 1/5
SP 06
blanc satiné
Réf. 2041 27
2041 27
133,58 EUR
EAN 4010337027034
UV 1/5
SP 06
anthracite
Réf. 2041 28
2041 28
136,38 EUR
EAN 4010337027041
UV 1/5
SP 06
noir mat
Réf. 2041 005
2041 005
140,60 EUR
EAN 4010337037194
UV 1/5
SP 06
gris mat
Réf. 2041 015
2041 015
140,60 EUR
EAN 4010337082972
UV 1/5
SP 06
acier inoxydable (laqué)
Réf. 2041 600
2041 600
148,42 EUR
EAN 4010337033035
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Remplace le détecteur de mouvement KNX0889 ..

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Montage sur coupleur de bus 3.
  • Configurable pour la détection de mouvement (application détecteur) ou pour la surveillance spatiale (application capteur).
  • Évaluation de la luminosité dans le cas de la détection de mouvement actif pour le fonctionnement détecteur. Extinction de l'éclairage dans le cas de dépassement du seuil de luminosité.
  • Nombre configurable d'impulsions de mouvement dans un temps de surveillance donné pour le fonctionnement capteur.
  • La détection de mouvement s'effectue de manière numérique via 2 secteurs PIR.
  • Sensibilité de la détection de mouvement séparée pour les secteurs PIR paramétrables par niveaux.
  • Capteur de luminosité intégré pour la détermination de la luminosité ambiante.
  • Adaptation de la sensibilité au moyen d'un régulateur sur l'appareil.
  • Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection).
  • Un bloc de fonctions configurable.
  • Bloc de fonction pour l'utilisation « détecteur », « détecteur avec luminosité de mise hors service » ou « capteur » configurable.
  • Le bloc de fonction dispose de deux objets de communication de sortie via lesquels les instructions de commutation et de commande sont envoyées sur le KNX.
  • Fonctions configurables : commutation, fonction de cage d'escalier, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance, transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, commutation de mode de fonctionnement, commutation avec position forcée.
  • Commutation du mode de fonctionnement (OFF / AUTO / ON) en cours de fonctionnement au moyen d'une commande sur place ou via un objet de communication au moyen d’une commande sur place sur d'autres détecteurs de mouvement pour KNX via Tastsensor pour KNX ou la visualisation.
  • Au cours du fonctionnement indépendant de la luminosité, le bloc de fonction peut déterminer l'intervalle de temps après le dernier mouvement et émettre sur le KNX via un objet de communication. Cette fonction permet par exemple d'offrir une surveillance simple des mouvements de personnes dans les habitations avec accompagnement ou dans une résidence pour personnes âgées.
  • Mode de fonctionnement du détecteur de mouvement ajustable pour l'utilisation « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service ».
  • Pour les applications « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service » comme appareil individuel,comme position principale ou secondaire, l'appareil est réglable.
  • Fonction de test de détection pour aider à l'élaboration et au réglage de la zone de détection PIR.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Hauteur de montage max. 2,20 m
Zone de détection avant:
15 m max.
Portée de chaque côté:
10 m max.

Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant:
10 m max.
Portée de chaque côté:
9 m max.

Angle de détection:
180°

Capteur de luminosité
Plage de mesure:
env. 1 à 1 000 lx

Indice de protection
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Température ambiante:
-25°C à +55°C

Indications

  • Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS.
  • Convient également pour une hauteur de montage de 1,10 m (zone de détection réduite).

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Détecteur de mouvement Komfort, Standard 2,20 m
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 2041 ..
2051 ..

PDF, 3.287 Kb

Charger


Détecteur de mouvement Standard 1,10 m / 2,20 m
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS4.2

Réf. 2040 ..
2041 ..

ZIP, 521 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Bewegungsmelder Standard 1,10 m / 2,20 m
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2040 ..
2041 ..

PDF, 10.115 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements