Détecteur de mouvement 1,10 m pour Gira One blanc brillant
2038 03
152,85
4010337125525
1
06
blanc satiné
2038 27
152,85
4010337125532
1
06
anthracite
2038 28
157,95
4010337125600
1
06
noir mat
2038 005
163,04
4010337125624
1
06
gris mat
2038 015
163,04
4010337125631
1
06
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Détecteur de mouvement (avec capteur infrarouge passif / PIR) pour Gira One. Pour la commutation automatique des actionneurs Gira One en fonction du mouvement et de la luminosité. Le délai de temporisation des consommateurs Gira One est à configurer dans le Gira Project Assistant (GPA) via le canal d’actionneur correspondant. Capteur de température intégré pour la mesure de la température ambiante. Touche locale intégrée pour piloter les consommateurs Gira One : commutation, cage d’escalier et scénario. Mise en service du détecteur de mouvement avec le Gira Project Assistant (GPA) version 5.2. Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One. Propriétés du détecteur de mouvement Grande zone de détection (jusqu'à 238 m2 ). Extension de la zone de détection avec des détecteurs de mouvement supplémentaires. Il est possible de restreindre la zone de détection. Il est possible de configurer la sensibilité du capteur. Fonction de test de détection pour aider à l'élaboration et au réglage de la zone de détection PIR. Mesure de lumière mixte adaptée aux lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), aux lampes halogènes/à incandescence et aux LED. Température ambiante Calibrage de la température pour le capteur de température intégré. Affichage LED Sélection de la fonction de la LED d’état : toujours ÉTEINTE, indication de mouvements. Indications Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA). Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS. Compatible avec KNX Data Secure. Dimensions Largeur 55,00 mm Hauteur 25,00 mm Profondeur 24,00 mm
Détecteur de mouvement 1,10 m pour Gira OneModes d’emploi Mode d'emploi.
Réf. 2038 ..
PDF, 856.48 KB
Gira OneManuels / bases du système Bases du système
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias