Tastsensor 2, 1x 24 V libre de potentiel avec zone d'inscription

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
transparent / blanc brillant
Réf. 2001 100
2001 100
64,96 EUR
EAN 4010337047988
UV 1
SP 02
acier inoxydable
Réf. 2001 600
2001 600
80,86 EUR
EAN 4010337020356
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

    Tastsensor 2 pour un raccordement aux systèmes de commande 24 V

    • Bascule avec deux LED rouges pour l’affichage d’état.
    • Protection contre le démontage par vissage.
    • Rétroéclairage.
    • Raccordement de deux boutons-poussoirs, deux LED et le rétroéclairage via le bloc de raccordement sur la face arrière.

    Technical data

    Tension nominale par bouton-poussoir:
    CA/CC 24 V SELV

    Capacité de charge par bouton-poussoir:
    max. 20 mA

    Tension nominale par LED:
    24 V CC SELV

    Capacité de charge par LED:
    1 mA

    Raccordement:
    2 x bloc de raccordement à 9 pôles

    section de raccordement:
    0,4 à 0,8 mm monofil

    Profondeur de montage:
    25 mm

    Température ambiante:
    -5°C à +45°C

    Indications

    • Convient uniquement pour circuits électriques SELV.
    • Eclairable.
    • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.

    Etendue de la livraison

    • Des étiquettes de marquage vierges sont jointes.

    Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

    Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

    A propos de la base de données de média

    Téléchargement


    Fiche technique

    PDF

    Charger


    Texte d'appel d'offresu

    TXT

    Charger


    Capteur à touche 2, 24 V libre de potentiel, simple et triple
    Modes d'emploi

    Mode d'emploi.

    Réf. 2001 ..
    2003 ..

    PDF, 91 Kb

    Charger


    Information de commande Caractéristiques Téléchargements