Colonne d’énergie Gira avec élément d’éclairage et 3 unités vides Hauteur 769 mm
non équipé

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
anthracite
Réf. 1349 28
1349 28
656,16 EUR
EAN 4010337349280
UV 1
SP 17
teinte alu
Réf. 1349 26
1349 26
702,27 EUR
EAN 4010337349266
UV 1
SP 17
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Colonne d'énergie Gira à équiper librement avec 3 unités vides et élément d'éclairage.
  • L'élément d'éclairage est constitué d'un réflecteur en aluminium et d'une vitre en verre acrylique résistant aux chocs.
  • Sortie de lumière vers l'arrière à titre d'éclairage d'orientation.
  • Les trois unités vides peuvent être garnies individuellement par le client à l'aide de modules d'appareils du programme TX_44 ou du System 55.

Technical data

Degré de protection (couvercle de l'appareil fermé):
IP44

Indications

  • Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option.
  • Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.
  • Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil.
  • Fixation à 1 cheville.
  • Il est possible d'utiliser des sources lumineuses à vis E27 de la classe d'efficacité énergétique A++ à E.

Etendue de la livraison

  • Cadre de finition 3x TX_44 est compris dans la livraison.
  • Le matériel de fixation est compris dans la livraison.
  • Les sources lumineuses ne sont pas comprises dans la livraison.

Dimensions en mm

Pied: L 229 H 10 P 155
Colonne: L 142 H 769 P 75

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 134928

RFA, 520 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 134928

IFC, 16 Kb

Charger


Colonne d'énergie avec unités vides
Modes d'emploi

Mode d'emploi, énergie avec trois unités vides, hauteur 491 mm (1345 ..), colonne d'énergie avec élément d'éclairage et trois unités vides, hauteur 769 mm (1349 ..), colonne d'énergie avec six unités vides, hauteur 769 mm (1351 ..).

Réf. 1345 ..
1349 ..
1351 ..

PDF, 169 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements