Haut-parleur encastré pour montage dans des installations de boîtes aux lettres, modules de communication, colonnes fonctionnelles ou plaques frontales.
On peut raccorder jusqu'à huit boutons-poussoirs mécaniques de sonnette aux bornes vissées disponibles.
Transmission de signal et alimentation du haut-parleur via le bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
Taille réduite.
Haut-parleur résistant aux intempéries.
Microphone Elektret de haute qualité.
Interrogation en tension alternative des raccordements de boutons de sonnettes afin d'éviter l'oxydation des contacts de touches.
Sécurisation des bornes de raccordement contre le raccordement incorrect.
Possibilité de raccordement de jusqu'à huit boutons-poussoirs mécaniques de sonnettes.
Caméra couleur pour station de porte.
Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond).
Réglage possible du volume vocal.
Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service.
Signal de confirmation lors de l’actionnement de la touche d'appel.
Technical data
Alimentation en tension:
26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)
Raccordements
Bus 2 fils:
2 x borne vissée
alimentation supplémentaire:
2 x borne vissée
bouton-poussoir Bouton-poussoir de sonnette:
8 x borne vissée
Masse commune des B-P de sonnette:
1 x borne vissée
Câble de liaison:
2 x connecteur
Vidéo:
1 x connecteur
Indice de protection:
IP44
Température ambiante:
-25°C à +70°C
Indications
Ce composant permet la réalisation d'installations de communication de porte avec jusqu'à 140 participants audio (p. ex. 1 x haut-parleur encastré, 11 x module d'extension pour haut-parleur encastré, 136 x station d'appartement pour montage apparent).
Pour l'extension à une caméra couleur, un appareil de commande vidéo est nécessaire.
Classe de protection IP44 uniquement en combinaison avec une façade appropriée ou lorsqu'elle est installée.
Dimensions en mm
B 101
H 67
T 27
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.