Module variateur de lampe à incandescence avec interrupteur inverseur à bouton-poussoir

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
100 – 1000 W
Réf. 1181 00
1181 00
204,10 EUR
EAN 4010337003939
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Variation de lampes à incandescence et d’halogènes HT en 230 V CA, 50 Hz.
  • Protection électronique contre les courts-circuits.
  • Protection automatique contre les températures excessives avec redémarrage.
  • Avec bornes vissées.

Technical data

Tension nominale:
230/240 V CA, 50 Hz

Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes à incandescence:
100 à 1000 W
Halogène HT:
100 à 1000 W

Profondeur de montage:
32 mm

Température ambiante:
+5°C à +45°C

Indications

  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module variateur pour lampes à incandescence avec interrupteur va-et-vient à bouton-poussoir
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 1181 00

PDF, 289 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements