Actionneur de commutation 8x, 16 A à commande manuelle et mesure de courant pour charges capacitives, pour KNX

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 1046 00
1046 00
450,00 EUR
EAN 4010337042273
UV 1
SP 66
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Actionneurs de commutation rail DIN avec couplage de bus intégré. Pour la commutation de groupes de charges pouvant être commandés indépendamment l'un de l'autre. Avec commutateur manuel pour la commutation du relais (Marche/Arrêt) parallèle ou sans fonctionnement KNX. Raccordement à plusieurs phases. Aucune alimentation en tension supplémentaire requise.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Commande manuelle des relais indépendamment du bus ou de l’affichage de position de commutation.
  • Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
  • Fonction de commutation centrale.
  • Confirmation collective afin de réduire la charge du bus.
  • Fonction de confirmation cyclique active ou passive (objet lisible).
  • Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de bus.
  • Fonction d'interconnexion logique pour chaque sortie.
  • Fonction de verrouillage paramétrable pour chaque canal. Fonction de position forcée pour chaque sortie possible en alternative.
  • Fonctions de temporisation (temporisation à l’enclenchement ou au déclenchement, fonction d’éclairage de cage d’escalier – également avec fonction d’avertissement).
  • Implication possible dans des ambiances d'éclairage, max. huit ambiances internes sont paramétrables par canal.
  • Fonction mémoire pour ambiances d'éclairage.
  • Compteur d'heures de fonctionnement comme compteur direct/à rebours avec fonction de valeur limite (valeur limite modifiable via le bus) activable pour chaque sortie.
  • Surveillance d'entrée pour actualisation cyclique avec position de sécurité.
  • Réactions en cas de panne de la tension de bus et de retour de celle-ci ainsi qu'après un processus de programmation ETS réglables pour chaque canal.
  • Les contacts de commutation de l'actionneur de commutation octuple pour charge capacitive sont spécialement dimensionnés pour les charges à caractère capacitif et les courants d'enclenchement de courte durée élevés qui les accompagnent (voir caractéristiques techniques).
  • L'actionneur de commutation possède une détection intégrée de courant.
  • Une mesure de courant peut être effectuée pour chaque canal.
  • Détection de courant: mesure du courant de charge pour chaque canal.
  • Valeurs seuils de surveillance de charge (par exemple signalisation d’une coupure de charge).
  • Commutation indépendante des huit sorties.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Charge:
Bornes à vis

Relais
Nombre:
8
Contact:
chacun 1 x contact normalement ouvert libre de potentiel, bistable

Puissance de commutation AC 230 V:
16 A / CA1 ou 16 A / CA3

Puissance de commutation AC 400 V:
10 A / CA1 ou 10 A / CA3

Courant d'enclenchement maximal:
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs

Puissance de raccordement
Charge résistive:
3680 W
Charge capacitive 230 V CA:
16 A, max. 200 µF
Lampes à incandescence:
3680 W
Halogène HT:
3680 W
Transformateur bobiné:
2000 VA
Transformateur électronique:
2500 W
tubes fluorescents non compensés:
3680 VA
Tubes fluorescents,câblage duo:
3680 VA
tubes fluorescents compensés en parallèle:
2500 VA
Lampes à vapeur de mercure non compensées:
3680 W
Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle:
3680 W

section de raccordement:
4 mm² max.

Détection de courant:
0,25 à 16 A sinus

Détection de courant:
50/60 Hz

Indications

  • Montage sur rail DIN.
  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 8

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 104600

RFA, 672 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 104600

IFC, 501 Kb

Charger


Actionneur de commutation double/quadruple/octuple 16 A et quadruple/octuple 16 A charge capacitive
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 321 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Schaltaktor 4-, 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 1045 00
1046 00

PDF, 473 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements