Actionneur de commutation 8x, 16 A à commande manuelle pour KNX

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 1006 00
1006 00
350,00 EUR
EAN 4010337042181
UV 1
SP 26
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Actionneurs de commutation rail DIN avec couplage de bus intégré. Pour la commutation de groupes de charges pouvant être commandés indépendamment l'un de l'autre. Avec commutateur manuel pour la commutation du relais (Marche/Arrêt) parallèle ou sans fonctionnement KNX. Raccordement à plusieurs phases. Aucune alimentation en tension supplémentaire requise.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Commande manuelle des relais indépendamment du bus ou de l’affichage de position de commutation.
  • Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
  • Fonction de commutation centrale.
  • Confirmation collective afin de réduire la charge du bus.
  • Fonction de confirmation cyclique active ou passive (objet lisible).
  • Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de bus.
  • Fonction d'interconnexion logique pour chaque sortie.
  • Fonction de verrouillage paramétrable pour chaque canal. Fonction de position forcée pour chaque sortie possible en alternative.
  • Fonctions de temporisation (temporisation à l’enclenchement ou au déclenchement, fonction d’éclairage de cage d’escalier – également avec fonction d’avertissement).
  • Implication possible dans des ambiances d'éclairage, max. huit ambiances internes sont paramétrables par canal.
  • Fonction mémoire pour ambiances d'éclairage.
  • Compteur d'heures de fonctionnement comme compteur direct/à rebours avec fonction de valeur limite (valeur limite modifiable via le bus) activable pour chaque sortie.
  • Surveillance d'entrée pour actualisation cyclique avec position de sécurité.
  • Réactions en cas de panne de la tension de bus et de retour de celle-ci ainsi qu'après un processus de programmation ETS réglables pour chaque canal.
  • Commutation indépendante des huit sorties.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Charge:
Bornes à vis

Relais
Nombre:
8
Contact:
chacun 1 x contact normalement ouvert libre de potentiel, bistable

Puissance de commutation AC 230 V:
16 A / CA1 ou 10 A / CA3

Puissance de commutation AC 400 V:
10 A / CA1 ou 6 A / CA3

Puissance de commutation
DC:
16 A/24 V

Courant d'enclenchement maximal:
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs

Puissance de raccordement
Charge résistive:
3600 W
Charge capacitive 230 V CA:
16 A, max. 140 µF
Lampes à incandescence:
2500 W
Halogène HT:
2500 W
Transformateur bobiné:
1200 VA
Transformateur électronique:
1500 W
tubes fluorescents non compensés:
2500 VA
Tubes fluorescents,câblage duo:
2300 VA
tubes fluorescents compensés en parallèle:
1300 VA
Lampes à vapeur de mercure non compensées:
2000 W
Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle:
2000 W

section de raccordement:
4 mm² max.

Puissance de commutation
DC:
16 A/24 V

Indications

  • Montage sur rail DIN.
  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 8

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 100600

IFC, 163 Kb

Charger


Actionneur de commutation double/quadruple/octuple 16 A et quadruple/octuple 16 A charge capacitive
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 321 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Schaltaktor 4-, 8fach 16 A mit Handbetätigung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 1004 00
1006 00

PDF, 469 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements