Contact de porte ou de fenêtre

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Blanc
Réf. 0953 02
0953 02
EUR
EAN 4010337953029
UV 1
SP 03
brun
Réf. 0953 06
0953 06
EUR
EAN 4010337953067
UV 1
SP 03
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrable jusqu’à 03/2024.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le contact magnétique est noyé dans un tube de verre de façon à être protégé de la poussière et de l'eau (contacts magnétiques).
  • Un contact magnétique est actionné sans contact par un aimant permanent.
  • Le contact magnétique est par exemple noyé dans le châssis de porte, l'aimant dans la porte.

Technical data

Type de contact:
Contact NO à 1 pôle

Tension de commutation:
max. DC 100 V

Courant de commutation:
max. 0,5 A

Capacité de charge du contact:
max. 10 W ou 10 VA

Résistance de contact:
0,15 Ω

Tension de service adm.:
max. 40 V

Câble de raccordement:
5 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm

Indications

  • En cas de raccordement au contact magnétique radio, il est nécessaire d'utiliser la résistance de 200 kΩ qui est incluse au contact magnétique radio.
  • Lors du montage dans des profilés d'acier (matériau magnétique), seuls des contacts magnétiques en bloc peuvent être utilisés.

Etendue de la livraison

  • Deux boîtiers pour montage apparent, deux capuchons, trois cales 2 mm, une cale 6 mm sont compris dans la livraison.

Dimensions en mm

Boîtier: B 54 H 13 T 13

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.