Module prise d’antenne (SE33ST)

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0937 00
0937 00
34,39 EUR
EAN 4010337937005
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
  • Boîte de dérivation à trois ports.
  • La fiche CEI pour la télévision terrestre est située sur le côté inférieur gauche, la prise CEI pour la radio FM est située sur le côté inférieur droit et la prise F pour la télévision par satellite (SAT) est située en haut au centre.
  • Filtres de séparation pour la télévision terrestre et la télévision par satellite à haut taux de suppression : Le signal SAT est filtré dans les ports FM-TV-IEC, tandis que le signal FM/TV terrestre est filtré dans le port satellite F.
  • Passage CC du port SAT à l’entrée.
  • Le conducteur intérieur se connecte simplement par pression, sans vis nécessaire. Les conducteurs internes peuvent être desserrés plusieurs fois.
  • Conforme à la classe de blindage A.

Technical data

Bande de fréquence UKW
Plage de fréquence:
87,5 à 108 MHz
Découplage:
> 10 dB

Bande de fréquence UKW:
4 dB

Bande de fréquence TV
Plage de fréquence:
125 à 862 MHz
Découplage:
> 10 dB
Atténuation : connecteur TV:
4 dB

Bande de fréquence SAT
Plage de fréquence:
950 à 2 400 MHz
Découplage:
> 20 dB
Atténuation : connecteur SAT:
1,5 dB

Profondeur d’encastrement:
36 mm

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 093700

RFA, 456 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 093700

IFC, 15 Kb

Charger


Prise d'antenne (Hirschmann EDA 3902 F)
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 0937 00

PDF, 141 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements