Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0795 40
0795 40
EUR
EAN 4010337795407
UV 1
SP 01
gris
Réf. 0795 42
0795 42
EUR
EAN 4010337795421
UV 1
SP 11
Rouge
Réf. 0795 43
0795 43
EUR
EAN 4010337795438
UV 1
SP 11
bleu
Réf. 0795 46
0795 46
EUR
EAN 4010337795469
UV 1
SP 11
noir
Réf. 0795 47
0795 47
EUR
EAN 4010337795476
UV 1
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Avec bornes vissées.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
25 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante
Shutter:
0 °C à +45 °C

Indications

  • Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

Etendue de la livraison

  • Le cadre de finition 2x est compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.