Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter, complète avec cadre de finition pour boîtier d’encastrement pour appareil 1x

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0783 40
0783 40
33,11 EUR
EAN 4010337783404
UV 1
SP 01
gris
Réf. 0783 42
0783 42
EUR
EAN 4010337783428
UV 1
SP 11
Rouge
Réf. 0783 43
0783 43
EUR
EAN 4010337783435
UV 1
SP 11
bleu
Réf. 0783 46
0783 46
33,11 EUR
EAN 4010337783466
UV 1
SP 11
noir
Réf. 0783 47
0783 47
33,11 EUR
EAN 4010337783473
UV 1
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
25 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante
Shutter:
0 °C à 45 °C

Indications

  • Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.