Capot escamotable avec cadre adaptateur pour appareils d'autres fabricants avec cache (50 x 50 mm) et sortie oblique

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0682 40
0682 40
EUR
EAN 4010337682400
UV 1/5
SP 01
gris
Réf. 0682 42
0682 42
EUR
EAN 4010337682424
UV 1/5
SP 11
Rouge
Réf. 0682 43
0682 43
EUR
EAN 4010337682431
UV 1/5
SP 11
bleu
Réf. 0682 46
0682 46
EUR
EAN 4010337682462
UV 1/5
SP 11
noir
Réf. 0682 47
0682 47
EUR
EAN 4010337682479
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le capot et le cadre de finition (1x à 5x) permettent d'intégrer dans le programme d'interrupteur des appareils d'autres fabricants avec plaque centrale carrée (50 x 50 mm), par ex. des sociétés Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, boîtier de jonction RJ45 Cat.5 BICC de Schumann Netzwerktechnik, Siemens ICCS 100 et 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2x MSCSP 2), etc.

Indications

Etendue de la livraison

  • L'anneau de support n'est pas compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.