Combinaison interrupteur à bascule/prise sans contact de mise à la terre à 2 pôles 16 A 250 V~ avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Interrupteur de série/prise sans contact de mise à la terre

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème
Réf. 0475 10
0475 10
41,67 EUR
EAN 4010337475101
UV 5
SP 13
blanc
Réf. 0475 11
0475 11
41,67 EUR
EAN 4010337475118
UV 1
SP 13
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Technical data

section de raccordement
Pour les conducteurs jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • En Belgique, exclusivement comme livraison de remplacement pour installations existantes d'avant octobre 1981.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.