Prise SCHUKO 16 A 250 V~

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0466 40
0466 40
EUR
EAN 4010337466406
UV 10/100
SP 01
gris
Réf. 0466 42
0466 42
EUR
EAN 4010337466420
UV 10
SP 11
Rouge
Réf. 0466 43
0466 43
EUR
EAN 4010337466437
UV 10
SP 11
bleu
Réf. 0466 46
0466 46
EUR
EAN 4010337466468
UV 10
SP 11
noir
Réf. 0466 47
0466 47
EUR
EAN 4010337466475
UV 10
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
31 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.