Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection antisurtension

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0451 40
0451 40
EUR
EAN 4010337451402
UV 1/5
SP 02
gris
Réf. 0451 42
0451 42
EUR
EAN 4010337451426
UV 1/5
SP 02
Rouge
Réf. 0451 43
0451 43
EUR
EAN 4010337451433
UV 1/5
SP 02
bleu
Réf. 0451 46
0451 46
EUR
EAN 4010337451464
UV 1/5
SP 02
noir
Réf. 0451 47
0451 47
EUR
EAN 4010337451471
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrable jusqu’à 06/2024.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Protège les appareils électriques et électroniques contre les surtensions transitoires.
  • Avec signal acoustique et optique.
  • Avec bornes vissées.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Courant nominal IL:
16 A

Niveau de protection
UP (L/N):
≤ 1,25 KV
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 KV

Profondeur d’encastrement:
31 mm

Température ambiante:
-5°C à +40°C

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Attention ! Sans shutter.
  • Protection fine de type 3 contre les surtensions transitoires pour appareils électriques et électroniques selon EN 61643-11.
  • Utilisation uniquement en combinaison avec une protection grossière de type 1 et une protection moyenne de type 2.
  • Utilisation dans les réseaux TN, TT, et IT.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Prise de courant avec contact de terre latéral (SCHUKO)
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 0451 ..

PDF, 87 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements