Bouton à bascule

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0296 01
0296 01
4,03 EUR
EAN 4010337296010
UV 10
SP 21
blanc brillant
Réf. 0296 03
0296 03
4,03 EUR
EAN 4010337296034
UV 10/100
SP 21
blanc satiné
Réf. 0296 27
0296 27
4,03 EUR
EAN 4010337296270
UV 10/100
SP 21
anthracite
Réf. 0296 28
0296 28
4,74 EUR
EAN 4010337296287
UV 10/100
SP 11
teinte alu
Réf. 0296 26
0296 26
7,93 EUR
EAN 4010337296263
UV 10
SP 11
noir mat
Réf. 0296 005
0296 005
7,93 EUR
EAN 4010337038061
UV 10
SP 11
gris mat
Réf. 0296 015
0296 015
7,93 EUR
EAN 4010337080220
UV 10
SP 11
acier inoxydable
Réf. 0296 600
0296 600
14,96 EUR
EAN 4010337021667
UV 10
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Gris mat (0296 015) et acier inoxydable (0296 600): Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 09/2024. Ou jusqu'à épuisement du stock.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Indications

  • Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, en combinaison avec le kit d'étanchéité, convient également à l’installation d'interrupteurs à bascule et de boutons-poussoirs à bascule, avec indice de protection IP44 (protection contre l’eau) (ne s'applique pas à la bascule 2x).
  • A condition que la livraison soit possible.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.