Cadre adaptateur avec découpe carrée pour appareils avec cache (50 x 50 mm)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0282 01
0282 01
3,20 EUR
EAN 4010337282013
UV 5/25
SP 01
blanc brillant
Réf. 0282 03
0282 03
3,20 EUR
EAN 4010337282037
UV 5/25
SP 01
blanc satiné
Réf. 0282 27
0282 27
3,20 EUR
EAN 4010337282273
UV 5/25
SP 01
anthracite
Réf. 0282 28
0282 28
4,56 EUR
EAN 4010337282280
UV 5/25
SP 11
teinte alu
Réf. 0282 26
0282 26
6,63 EUR
EAN 4010337282266
UV 5/25
SP 11
noir mat
Réf. 0282 005
0282 005
6,63 EUR
EAN 4010337036951
UV 5/25
SP 11
gris mat
Réf. 0282 015
0282 015
6,63 EUR
EAN 4010337078999
UV 5/25
SP 11
acier inoxydable (laqué)
Réf. 0282 600
0282 600
8,65 EUR
EAN 4010337022015
UV 5/25
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
  • Ce cadre d'adaptation et le cadre de finition (simple à quintuple) permettent d'intégrer dans le programme d'interrupteurs des appareils d'autres fabricants avec cadre central carré (50 x 50 mm), p. ex. des firmes Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon Cat. 5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 et 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ 45 blindé, cat. 5), etc.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 028203

RFA, 308 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 028203

IFC, 15 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements