Ancien - Manette double, au complet avec le jeu de joints IP44
Standard 55, E1, E2

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0266 01
0266 01
13,72 EUR
EAN 4010337266013
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 0266 03
0266 03
13,72 EUR
EAN 4010337266037
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 0266 27
0266 27
13,72 EUR
EAN 4010337266273
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 0266 28
0266 28
14,26 EUR
EAN 4010337266280
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 0266 26
0266 26
17,54 EUR
EAN 4010337266266
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 0266 005
0266 005
17,54 EUR
EAN 4010337038085
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 0266 015
0266 015
17,54 EUR
EAN 4010337078418
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’à 12/2026.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • En combinaison avec le cadre de finition (1x à 5x) des programmes d'interrupteurs Gira Standard 55 et Gira E2, il est possible d'installer les interrupteurs de série ou interrupteurs inverseur 2x du System 55 de manière étanche à l’eau selon le degré de protection IP44.

Indications

  • A condition que la livraison soit possible.

Etendue de la livraison

  • Le set de joints complet avec manette double pour interrupteurs et boutons-poussoirs est compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Accueil Modules et caches Commuter et pousser Ancien - Manette double, au complet avec le jeu de joints IP44 Standard 55, E1, E2