Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec témoin lumineux

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0182 40
0182 40
EUR
EAN 4010337182405
UV 1/5
SP 01
gris
Réf. 0182 42
0182 42
EUR
EAN 4010337182429
UV 1/5
SP 11
Rouge
Réf. 0182 43
0182 43
EUR
EAN 4010337182436
UV 1/5
SP 11
Vert
Réf. 0182 45
0182 45
EUR
EAN 4010337182450
UV 1
SP 11
bleu
Réf. 0182 46
0182 46
EUR
EAN 4010337182467
UV 1/5
SP 11
noir
Réf. 0182 47
0182 47
EUR
EAN 4010337182474
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Avec bornes vissées.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
31 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.