Lecteur de carte d’hôtel 10 AX 250 V~ avec zone d’inscription
Inverseur unipolaire

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0140 40
0140 40
EUR
EAN 4010337140405
UV 1/5
SP 01
gris
Réf. 0140 42
0140 42
EUR
EAN 4010337140429
UV 1/5
SP 11
Rouge
Réf. 0140 43
0140 43
EUR
EAN 4010337140436
UV 1/5
SP 11
bleu
Réf. 0140 46
0140 46
EUR
EAN 4010337140467
UV 1/5
SP 11
noir
Réf. 0140 47
0140 47
EUR
EAN 4010337140474
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le lecteur de carte d'hôtel avec protection contre le démontage peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d'économie d’énergie.
  • Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés.
  • Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Autres exécutions sur demande.

Etendue de la livraison

  • Étiquette vierge fournie.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.