Lecteur de carte d’hôtel 10 A 250 V~
Inverseur unipolaire

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 0140 112
0140 112
79,51 EUR
EAN 4010337043935
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
  • Le lecteur de carte d'hôtel avec protection contre le démontage peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d'économie d’énergie.
  • Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés.
  • Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Autres exécutions sur demande.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.