Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule 2x
Commutateur va-et-vient double

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0128 66
0128 66
46,83 EUR
EAN 4010337128663
UV 1
SP 13
anthracite
Réf. 0128 67
0128 67
50,47 EUR
EAN 4010337128670
UV 1
SP 13
teinte alu
Réf. 0128 65
0128 65
50,47 EUR
EAN 4010337128656
UV 1
SP 13
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
Profondeur d’encastrement
0125 ..:
25 mm
0128 ..:
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Avec guidage de l'utilisateur palpable.
  • Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.
  • A condition que la livraison soit possible.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 012866

RFA, 436 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 012866

IFC, 54 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements